Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ m ES Profinet

772138
PNOZ m ES Profinet
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface PROFINET.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Интерфес полевой шины: PROFINET
Скорость передачи: 100 MBit/s
Экстремальные условия окружающей среды: Стандартный
Размер по ширине: 22.5 mm
Размер по высоте: 101.4 mm
Размер по глубине: 110.4 mm
Вес брутто: 96 g
Вес нетто: 86 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные