Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ m ES CANopen

772134
PNOZ m ES CANopen
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CANopen.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Интерфес полевой шины: CANopen
Подсоединение магистрали ввода/вывода: Входной 9-контактный разъем D-Sub
Тип магистрали ввода/вывода: Подчиненный
Скорость передачи: 1 MBit/s, 10 kbit/s, 125 kBit/s, 20 kbit/s, 250 kBit/s, 50 kbit/s, 500 kBit/s, 800 kbit/s
Экстремальные условия окружающей среды: Стандартный
Размер по ширине: 22.5 mm
Размер по высоте: 101.4 mm
Размер по глубине: 115.0 mm
Вес брутто: 105 g
Вес нетто: 95 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные