Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ m ES ETH

772130
PNOZ m ES ETH
Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface Ethernet/Modbus-TCP interface.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian)
Интерфес полевой шины: Modbus/TCP
Подсоединение магистрали ввода/вывода: RJ45
Тип магистрали ввода/вывода: Подчиненный
Число интерфейсов Ethernet: 2
Экстремальные условия окружающей среды: Стандартный
Размер по ширине: 22.5 mm
Размер по высоте: 101.4 mm
Размер по глубине: 111.0 mm
Вес брутто: 90 g
Вес нетто: 80 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные