Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Модули связи и модули промышленной сети PNOZmulti 2 для соединения со стандартными промышленными системами полевых шин, такими как PROFIBUS-DP, PROFINET, CANopen и пр. Имеется в наличии модуль надстройки с последовательным интерфейсом (RS232) для подключения к системам Ethernet. Полученные данные могут быть использованы для диагностики, визуализации и управления. Слева от базового блока можно подключить максимум 1 модуль промышленной сети и дополнительно максимум 1 модуль связи ETH или RS232

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ m ES CANopen

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CANopen.

Дополнительные компоненты Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES EtherNet/IP

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherNet/IP.

Дополнительные компоненты Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES ETH

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface Ethernet/Modbus-TCP interface.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES EtherCAT

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface EtherCAT.

Дополнительные компоненты Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES CC-Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface CC-Link.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES Profinet

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface PROFINET.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES Profibus

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module PROFIBUS.

Дополнительные компоненты Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES RS232

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication interface serial interface RS232.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m ES Powerlink

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Communication module POWERLINK.

Дополнительные компоненты Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m EF SafetyNET

Safe communication module SafetyNET p for PNOZ m Bxp

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru