Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитные модули ввода/вывода конфигурируемых систем управления PNOZmulti 2 —Технические характеристики

Для расширения модульной системы к базовому блоку добавляются модули расширения. Имеются модули безопасного ввода и вывода, модули контроля скорости и модули связи.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ m EF 16DI

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 16 safe digital inputs.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m EF 1MM

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module safe monitoring of 1 axis.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m EF PDP Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Connection decentralised I/O module.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Сравнить Загрузка

PNOZ m EF 4AI

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe analogue inputs 4..20 mA, single use possible, two inputs usable up to SIL3/PLe.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Сравнить Загрузка

PNOZ m EF 4DI4DOR

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 4 safe digital inputs, 4 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m EF 8DI4DO

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m EF 8DI2DOT

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module 8 safe inputs, 2 safe 2-pole outputs.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m EF 2MM

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module safe monitoring of 2 axes.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

PNOZ m EF Multi Link

Configurable control system PNOZmulti 2 expansion module Safe connection.

Дополнительные компоненты Подходящие продукты... Альтернативы Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru