Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Компактный контроллер PNOZmulti 2 — модули расширения

Модульное расширение ― простое, гибкое, оптимизированное по затратам

Компактные контроллеры PNOZmulti 2 — модули расширения

Вы уже выбрали подходящий базовый блок для своей сферы применения? В зависимости от требований, различные модули расширения могут быть подключены к базовому блоку PNOZmulti 2: Пример: Модули ввода/вывода, модули контроля перемещений и модули связи.

Мы предлагаем модульное, масштабируемое решение для каждой сферы применения. Вы платите только за нужные вам функциональные возможности.

В программном инструменте PNOZmulti Configurator конфигурацию оборудования можно скомпоновать несколькими щелчками мыши. Программа помогает выполнять позиционирование.

Ваши преимущества при использовании модулей расширения PNOZmulti 2

  • Короткое время подготовки к работе, поскольку входы и выходы можно свободно настраивать с помощью программного инструмента PNOZmulti Configurator
  • Простое и экономичное модульное расширение ― точное масштабирование с учетом сферы применения и требуемого количества входов и выходов
  • Ускоренная реакция и короткое время цикла благодаря программе независимых модулей (mIQ), доступной с децентрализованной обработкой непосредственно в модуле для выбранных модулей расширения
  • Возможно применение в крупном масштабе, поскольку базовые блоки можно подключать друг к другу
  • Децентрализованное расширение на месте с помощью сенсорной технологии безопасности
Ваши преимущества при использовании модулей расширения PNOZmulti 2

Наш ассортимент продукции: Модули расширения PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 — Защитные модули ввода/вывода

Имеются различные модули, например модули ввода, релейные и полупроводниковые модули вывода, модули контроля движения и модули связи.

PNOZmulti 2 - унифицированные модули ввода/вывода

Модули вывода для стандартных применений, не относящихся к обеспечению безопасности