Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ m B0

772100
PNOZ m B0
Configurable control system PNOZmulti 2 base module expandable, 20 safe digital inputs, up to 8 of which can be configured as auxiliary outputs 4 safe semiconductor outputs.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA
Число конфигурируемых входов/выходов: 8
Число цифровых входов: 12
Полож.-переключа. выход однопол.полупров: 4
Число выходов с тестовыми импульсами: 4
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Питающее напряжение 2 (V): 24
Питающее напряжение, тип 2: DC
Тип питающего напряжения: 0.8 W
Базовый модуль: Да
Тип клеммы: Винтовая клемма, Пружинный терминал
Тип клеммы: Плагин
Экстремальные условия окружающей среды: Стандартный
Размер по ширине: 45.0 mm
Размер по высоте: 101.4 mm
Размер по глубине: 120.0 mm
Вес брутто: 250 g
Вес нетто: 235 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные