Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Модули связи конфигурируемой системы безопасности PNOZmulti — Технические характеристики

Модули для подключения ко всем стандартным магистралям ввода/вывода и системам на базе Ethernet, включая последовательный интерфейс. Данные можно использовать для визуализации/диагностики и управления. К базовому блоку можно подключить не более 1 модуля промышленной сети.

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ mc1p

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc1p coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc0p Powersupply

Configurable safety system PNOZmulti expansion Power supply 24 V DC.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc5p Interbus

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc7p CC-Link coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CC-Link.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc7p CC-Link

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc6p CANopen coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface CANopen.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZmc5.1p Interbus LWL / Fiberoptic

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module INTERBUS FO.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc4p DeviceNet coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface DeviceNet.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Ethernet/IP, Modbus TCP.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc9p Profinet IO

PNOZmulti Fieldbus interface Profinet IO

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc2p EtherCAT

PNOZmc2p EtherCAT

Сравнить Загрузка

PNOZ mc3p Profibus 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication module PROFIBUS.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc8p coated version

Configurable safety system PNOZmulti expansion module for extended environmental conditions, communication interface EtherNet/IP, Modbus TCP.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc6p CANopen 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CANopen.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc4p DeviceNet 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface DeviceNet.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc2.1p EtherCAT 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface EtherCAT.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc10p SERCOS III

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Sercos III.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc7p CC-Link 2

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CC-Link.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc6.1p CANopen 3

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface CANopen.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ mc12p Powerlink

Configurable safety system PNOZmulti expansion module Communication interface Ethernet POWERLINK.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru