Сравнить 0
Видеоруководства
The eShop will be unavailable due to maintenance starting from Friday 15. January 12 AM (CET) until Saturday 16. January 6 PM (CET)!
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Система безопасности PNOZmulti — Модули связи и модули промышленной сети

Для подключения к магистралям ввода/вывода PROFINET & Co.

Система безопасности PNOZmulti — Модули связи и модули промышленной сети

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti могут быть подключены ко всем стандартным системам полевых шин и системам на базе Ethernet,например: PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. Конфигурирование без проблем с помощью программного инструмента Конфигуратор PNOZmulti.

Используйте модуль промышленной сети для настройки виртуальных входов и выходов для функций автоматизации. Теперь вы можете считывать диагностические данные. При необходимости подключения PNOZmulti к другой системе полевых шин, конфигурация может остаться неизменной. Преимуществом для вас является то, что программа PNOZmulti может быть использовананезависимо от отрасли, страны или типа оборудования!

Ваши преимущества:

  • Короткое время простоев и высокий уровень эксплуатационной готовности оборудования:
  • Удобная диагностика и информация по системе управления
  • Легкая замена системы полевых шин— без изменения конфигурации
  • Диагностическое решение PVIS выбирается с помощью нескольких щелчков мышью в конфигураторе PNOZmulti
  • Возможность интеграции текстов заказчиков
Ваши преимущества:

Диагностика с PNOZmulti — Краткий обзор характеристик

Диагностика с PNOZmulti — Краткий обзор характеристик
  1. Двухсторонняя сигнализация и управление — PNOZmulti может быть подключен ко всем стандартным системам полевых шин
  2. Диагностическое решение с операторскими терминалами PMI
  3. Интерфейс Ethernet TCP/IP и Modbus TCP
  4. Сообщения о состоянии PLC с помощью модуля связи PNOZ mc1p
  • Конфигурирование с помощью программного инструмента Конфигуратор PNOZmulti
  • К базовому блоку можно подключить не более 1 модуля промышленной сети
  • Защищенная версия: расширенный температурный диапазон, устойчивость к конденсату и устойчивость к коррозионным газам.

 

наша линейка продукции: PNOZmulti Mini — Модули связи и модули промышленной сети

Модули связи и модули промышленной сети PNOZmulti

Мы можем предоставить вам модули промышленной сети для соединения со всеми стандартными магистралями ввода/вывода и системами Ethernet, такими как PROFINET. Также доступны модули связи с последовательным интерфейсом.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные