Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ mi2p 8 standard input

773410
PNOZ mi2p 8 standard input
Configurable safety system PNOZmulti expansion module 8 digital inputs.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Число цифровых входов: 8
Экстремальные условия окружающей среды: Стандартный
Размер по ширине: 22.5 mm
Размер по высоте: 94.0 mm
Размер по глубине: 121.0 mm
Вес брутто: 137 g
Вес нетто: 119 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные