Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Системы безопасности PNOZmulti — Модули расширения

Конкретная задача является решающим фактором: модульное расширение базовых блоков

Системы безопасности PNOZmulti — Модули расширения

Если ваше производство будет расширяться, то PNOZmulti будет просто расширяться вместе с ним. Модули расширения доступны для расширения модульной системы; они могут быть использованы в любой комбинации, чтобы удовлетворить все требования. Конфигурируемые системы безопасности всегда состоят из базового блока и дополнительных модулей расширения.

Базовый блок имеет входы, релейные выходы, безопасные полупроводниковые выходы, выходы для систем автоматизации, входные и выходные каскады. Количество входов и выходов может быть увеличено в любой момент с помощью модулей расширения. Специальные модули расширения позволяют осуществить, например, безопасный контроль скорости.

Ваши преимущества:

  • Простое конфигурирование с помощью программного инструмента Конфигуратор PNOZmulti.
  • Экономичность благодаря модульной концепции — Вы платите только за то, что вам нужно
  • Низкие затраты на проводку благодаря съемным разъемам
Ваши преимущества:

Особенности модулей расширения

Особенности модулей расширения
  • Позиция модулей расширения определяется в конфигураторе PNOZmulti
  • Модули соединены между собой перемычкой
  • Вставные соединительные клеммы (пружинные контакты или зажимные контакты в качестве принадлежностей)
  • Не более 12 модулей расширения и 1 модуля промышленной сети на одном базовом блоке
  • Не более 8 модулей расширения справа от базового блока (например, модули ввода и вывода, индикатор скорости или простоя)
  • Слева от базового блока: не более 4 модулей расширения и 1 модуля промышленной сети
  • Канальный модуль PNOZ ml1p для подключения 2-х базовых блоков
  • Канальный модуль PNOZ ml2p для подключения к децентрализованной периферии: 4 децентрализованных модуля PDP67 в канальном модуле (не более 16 децентрализованных модулей в базовом блоке)

Для повышения рентабельности

Индикаторы скорости и простоя: безопасный контроль оси

При наличии защитных индикаторов скорости и простоя, системы безопасности PNOZmulti обеспечивают надежный контроль приводов при наладке и в автоматическом режиме вплоть до уровня безопасности PL e (EN ISO 13849-1). Таким образом, можно независимо контролировать две оси посредством энкодеров. Заданные значения достаточно просто вводятся в графический инструмент конфигурирования — конфигуратор PNOZmulti.

 


Безопасный контроль аналоговых сигналов ввода

 

Защитный аналоговый модуль ввода PNOZ ma1p обеспечивает два отдельных, безопасных входа. В конфигураторе PNOZmulti с помощью всего нескольких щелчков мыши можно задать до восьми предельных значений для каждого входа. Входы предназначены для подключения преобразователей или энкодеров со стандартизированными сигналами напряжения 10 В или токовыми сигналами 20 мА.

Пользователь имеет такие преимущества как быстрый ввод в эксплуатацию и уменьшение проводных соединений. В случае аналогового модуля ввода, PNOZmulti особенно подходит для следующих отраслей: технологическое проектирование, канатные дороги/системы подъема и системы управления горелками. Также доступна защищенная версия для жестких промышленных условий.

Для повышения рентабельности

Даже сложные задачи могут быть осуществлены в сети

Безопасный канальный модуль PNOZ ml1p позволяет нескольким базовым блоками PNOZmulti обмениваться данными. Преимущества: Если физические возможности прибора исчерпаны, просто используйте PNOZmulti! Таким образом, вы даже можете отслеживать и контролировать более сложное промышленное оборудование. Возможность выборочного отключения и ввода в эксплуатацию частей оборудования.

Модульная структура PNOZmulti позволяет подключить до четырех канальных модулей PNOZ ml1p к каждому базовому блоку и таким образом создавать как кольцевые, так и древовидные структуры. Вы можете быстро и легко выделить информацию, которая будет передана в конфигуратор PNOZmulti. Системы шин безопасности не требуют экспертных знаний, а подключенные устройства не требуют специального рассмотрения.

Даже сложные задачи могут быть осуществлены в сети

Децентрализация на объекте с использованием защитных датчиков

Безопасный канальный модуль PNOZ ml2p используется для безопасной передачи входных данных из децентрализованных модулей в систему управления PNOZmulti. Сенсорная техника может быть подключена за пределами шкафа управления через модуль ввода IP67 PDP67 F 8DI ION. Благодаря программному инструменту Конфигуратор PNOZmulti вы затрачиваете меньше усилий на планирование и проектирование! Теперь вы можете не только надежно контролировать все функции безопасности, но и делать это непосредственно на объекте. В результате, распределенное и децентрализованное оборудование также может быть интегрировано с помощью PNOZmulti.

 

Децентрализация на объекте с использованием защитных датчиков

Безопасный контроль аналоговых сигналов ввода

Защитный аналоговый модуль ввода PNOZ ma1p обеспечивает два отдельных, безопасных входа. В конфигураторе PNOZmulti с помощью всего нескольких щелчков мыши можно задать до восьми предельных значений для каждого входа. Входы предназначены для подключения преобразователей или энкодеров со стандартизированными сигналами напряжения 10 В или токовыми сигналами 20 мА.

Пользователь имеет такие преимущества как быстрый ввод в эксплуатацию и уменьшение проводных соединений. В случае аналогового модуля ввода, PNOZmulti особенно подходит для следующих отраслей: технологическое проектирование, канатные дороги/системы подъема и системы управления горелками. Также доступна защищенная версия для жестких промышленных условий.

Безопасный контроль аналоговых сигналов ввода

наша линейка продукции: Модули расширения PNOZmulti

Защитные модули ввода/вывода PNOZmulti

Имеются различные модули, например модули ввода, аналоговые модули ввода, релейные и полупроводниковые модули вывода, индикаторы скорости, индикаторы простоя и канальные модули.

Стандартные модули ввода/вывода PNOZmulti

Модуль ввода имеет восемь входов для функций автоматизации.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные