Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ m1p ETH coated version

773104
PNOZ m1p ETH coated version
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Базовый модуль: Да
Число цифровых входов: 20
Число выходов с тестовыми импульсами: 4
Число выходов реле: 2
Количество полупроводниковых выходов: 4
Число каскадных выходов: 1
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Разрешенное число модулей расширения: 8
Число интерфейсов Ethernet: 2
Тип клеммы: Винтовая клемма, Пружинный терминал
Экстремальные условия окружающей среды: Расширенный температурный диапазон
Размер по ширине: 135.0 mm
Размер по высоте: 94.0 mm
Размер по глубине: 121.0 mm
Вес брутто: 557 g
Вес нетто: 538 g
Окружающая температура: -25 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные