Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ m1p ETH

773103
PNOZ m1p ETH
Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, BG, EAC (Eurasian), TÜV, CCC, KCC
Базовый модуль: Да
Число цифровых входов: 20
Число выходов с тестовыми импульсами: 4
Число выходов реле: 2
Количество полупроводниковых выходов: 4
Число каскадных выходов: 1
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Разрешенное число модулей расширения: 8
Число интерфейсов Ethernet: 2
Тип клеммы: Винтовая клемма, Пружинный терминал
Экстремальные условия окружающей среды: Стандартный
Размер по ширине: 135.0 mm
Размер по высоте: 94.0 mm
Размер по глубине: 121.0 mm
Вес брутто: 537 g
Вес нетто: 518 g
Окружающая температура: 0 - 60 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные