Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Базовые блоки для конфигурируемой системы безопасности PNOZmulti — Технические характеристики

Базовые блоки с 20 цифровыми входами, 4 цифровыми полупроводниковыми выходами и 2 релейными выходами. Все модели оснащены интерфейсом ETH и соответствуют уровню безопасности PL e (EN ISO 13849-1) и уровню полноты безопасности SIL CL 3 (IEC 62061).

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ m1p base unit

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m1p base unit coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m0p base unit not expandable

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m2p base module press function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with press functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m3p base unit burner function

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m1p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m3p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, with burner functionality, communication interface.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m0p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module not expandable, communication interface Modbus/TCP, 20 safe digital inputs, 4 safe semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m2p ETH

Configurable safety system PNOZmulti base module semiconductor outputs, 2 safe relay outputs.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ m1p ETH coated version

Configurable safety system PNOZmulti base module expandable, for extended environmental conditions, communication interface.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru