text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 105
USB Memory 512MB
779213
Флеш-накопитель USB, 512 МБ, для PNOZ m B1, базового блока PNOZmulti 2.

по запросу
Set4 Spring Terminals
751016
Набор пружинных клемм для базового блока PNOZ m B1, компактныхконтроллеров PNOZmulti 2.

по запросу
Chipcard 1 piece 32kB
779211
Микропроцессорная карта PNOZmulti, 1 штука, 32 КБ.

по запросу
PSS Conv USB / RS 232
305160
Адаптер для реализации интерфейса USB на интерфейсе RS232.

по запросу
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
783100
1 набор пружинных клемм для базовых блоков PNOZmulti Classic.

по запросу
PNOZmulti Set spring loaded terminals
783400
1 набор пружинных клемм для модулей расширения PNOZmulti Classic PNOZ mi1p/mi2p/mo1p/mo3p/ml1p.

по запросу
PNOZ mo4p Set plug in screw terminals
793536
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 комплект.

по запросу
PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
793400
1 набор вставных винтовых клемм, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

по запросу
PNOZ mc1p Set plug in screw terminals
793700
Съемные винтовые клеммы, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 комплект.

по запросу
PSEN im1
535130
Интерфейсы PSEN im1 для анализа и подключения нескольких защитных контактных ковриков к системе PNOZmulti, размеры: 96 x ...

по запросу
PNOZ msi1Bp  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773841
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов, 2,5 м, правосторонний кабельный вывод дл ...

по запросу
PNOZ msi1Ap  Adapter Si/Ha 25/25  2,5m
773840
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 2,5м.

по запросу
PNOZ msi3Ap  Adapter Si/Ha 15/15  2,5m
773842
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов, 2,5 м, левосторонний кабельный вывод для ...

по запросу
PNOZ msi11p  Adapter Cable  1,5m
773855
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м ...

по запросу
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  2,5m
773857
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ m ...

по запросу
PNOZ msi S025
773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости PNOZmulti ...

по запросу
PNOZ msi15p  Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ m ...

по запросу
PNOZ msi6p  Adapter Elau 9/9  7,5m
773859
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ ms ...

по запросу
PNOZ msi10p  Adapter Cable  2,5m
773854
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м ...

по запросу
PNOZ msi5p  Adapter Bo/Rex 15/15  1,5m
773858
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера, для PNOZ m ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование