Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Принадлежности PNOZmulti

Принадлежности, доступные для PNOZmulti и PNOZmulti Mini, включают соединительный кабель, чип-карты, клеммы, устройство считывания и адаптер чип-карт .

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PSS Conv USB / RS 232

Adapter for implementing the USB interface to RS232.

Сравнить Загрузка

PSEN im1

Interface PSEN im1 for connection and evaluation of several Pressure sensitive mats to the PNOZmulti system; 96 x 48 x 43.5 mm (H x W x D); connection type spring-loaded terminals.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder Length: 5 m.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m

Adapter for PNOZms1p /2p for Siemens/ Heidenhain encoder. Length: 5 m.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi b4 Box

PNOZ msi adapter for non safety-related encoders with reference sensor.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m

PNOZ msi10p Adapter Cable 2.5.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m

PNOZ msi10p Adapter Cable 1.5 m.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi 9p adapter cable 5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m

Adapter for speed monitoring module modular Compatible with Elau drives.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi4Bp Adapter SMC30 15/15 1,5m

Adapter for PNOZ msXp for connecting Bosch/Rexroth drive, length 1.5 m.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m

Adapter cable for PNOZ ms1p/PNOZ ms2p for connecting to Baum·ller drives. Length: 2.5 m.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system in accordance with EN 60204-1 11/98 and IEC 60204-1, 10/97.

Сравнить Загрузка

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m

Adapter for speed monitoring module modular safety system in accordance with EN 60204-1 11/98 and IEC 60204-1, 10/97.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru