Сравнить 0
Видеоруководства
The eShop will be unavailable due to maintenance starting from Friday 15. January 12 AM (CET) until Saturday 16. January 6 PM (CET)!
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti — Базовые блоки

Базовые блоки под ваши требования

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti — Базовые блоки

Конфигурируемые системы безопасности PNOZmulti используют в основном для выполнения более четырех функций безопасности. Все базовые блоки имеют по 20 входов, 4 безопасных полупроводниковых выхода и 2 релейных выхода. Имеются различные базовые блоки:

  • Автономный
  • для контроля функций безопасности и автоматизации
  • для расширенного температурного диапазона
  • специально для использования с прессами
  • для мониторинга горелок

Поэтому системы безопасности являются универсальными и используются для широкого круга задач. Все базовые блоки для конфигурируемых систем безопасности PNOZmulti соответствуют уровню безопасности PL e (EN ISO 13849-1) и уровню полноты безопасности SIL CL 3 (IEC 62061), в зависимости от сферы применения.

Ваши преимущества:

  • Подходящий базовый блок для каждой сферы применения
  • Идеально подходит для многократного пользования — создайте конфигурацию один раз и используйте столько, сколько необходимо
  • Быстрое внесение изменений поскольку конфигурация легко адаптируется в программном инструменте
  • Короткое время простоя благодаря упрощенной диагностике
  • Экономичное расширение — Просто выберите подходящие модули
Ваши преимущества:

Базовые блоки — Технические характеристики

Базовый блок — Технические характеристики
  • Конфигурация с помощью конфигуратора PNOZmulti через интерфейс RS-232 или Ethernet
  • Съемный носитель информации, чип-карта для хранения конфигурации
  • Диагностический интерфейс:
  • Входы: 20 входов с возможностью свободного изменения конфигурации, 4 выхода тестовых импульсов, 1 вспомогательный выход
  • 4 безопасных выхода с использованием полупроводниковых технологий.
  • Релейные выходы с 2 контактами безопасности
  • PNOZ m0p: можно подключить модуль промышленной сети и модуль связи, дополнительные модули расширения подключить нельзя
  • PNOZ m1p, PNOZ m 2p, PNOZ m3p: можно подключить максимум 8 модулей расширения
  • PNOZ m1p, PNOZ m1p ETH защищенная версия: надежная версия для работы в трудных промышленных условиях
  • PNOZ m2p: специально для использования с прессами
  • PNOZ m3p: специально для управления горелкой

Основа для реализации любой задачи — много функций — одно решение!

Базовый блок PNOZ m0p — Компактное решение

Базовые блоки PNOZ m0p сокращают ваши затраты, предлагая простую диагностику, например, через модули промышленной сети для подключения к стандартным системам полевых шин. Это особенно подходит для использования в малогабаритном оборудовании. Просто свяжите PNOZ m0p с другими базовыми блоками или с системой децентрализованной периферии через модули связи. Базовый блок PNOZ m0p доступен с последовательным или Ethernet интерфейсами.

Базовый блок PNOZ m0p — Компактное решение

Базовый блок PNOZ m1p — Универсальное устройство

Используйте PNOZmulti для мониторинга функций безопасности на оборудовании малых и средних размеров. Они также обладают достаточной мощностью, чтобы осуществлять полный контроль оборудования, а также машин меньшего размера. Вы можете расширить PNOZ m1p с помощью всех доступных модулей. В зависимости от типа и количества модулей расширения, никаких ограничений для применения PNOZmulti практически не существует.

Базовый блок PNOZ m1p — Универсальное устройство

Базовый блок PNOZ m1p — защищенная версия

Базовые блоки PNOZ m1p в «защищенной версии» устойчивы ко всему. Они специально предназначены для использования в жестких ежедневных производственных условиях, так как блоки печатной платы покрываются лаком и поэтому защищены от воздействия окружающей среды. Их преимущества включают в себя: расширенный температурный диапазон, устойчивость к конденсату и к коррозионным газам. Мы также можем предоставить Вам широкий спектр модулей расширения для расширенного температурного диапазона. По своим характеристикам они относятся к «защищенной версии».

Базовый блок PNOZ m2p — Специально для использования с прессами

Используйте PNOZ m2p для контроля и мониторинга малых и средних эксцентриковых и гидравлических прессов. Проверенные программные блоки доступны для таких режимов работы, как режим настройки, режим одинарного хода, автоматизация и мониторинг безопасности световых завес в режиме с одиночным и двойным разрывами; эти блоки делают систему простой и экономичной в использовании. В сочетании с двухполюсным полупроводниковым модулем вывода PNOZ m3p,PNOZ m2p можно безопасно и экономично контролировать предохранительные клапаны пресса.

 

Базовый блок PNOZ m2p — Специально для использования с прессами

Базовый блок PNOZ m3p — Контроль и мониторинг горелок

PNOZ m3p можно использовать для безопасного управления горелкой и мониторинга, например, предохранительных цепей. Важные критерии безопасности для предотвращения горения, приводящего к серьезным повреждениям: Безопасное воспламенение топлива и контроль горения во время работы. С конфигурируемой системой безопасности PNOZ m3p у вас есть решение в сфере безопасности, которое соответствует этим требованиям!

Базовый блок PNOZ m3p — Контроль и мониторинг горелок

наша линейка продукции: PNOZmulti — Базовые блоки

Базовые модули PNOZmulti

Имеются различные базовые блоки, которые обеспечивают выполнение широкого ряда задач.

PNOZmulti Toolkit

PNOZmulti Toolkit включает в себя все необходимое для начала работы с конфигурируемой системой безопасности PNOZmulti.

Принадлежности

Здесь вы найдете широкий ассортимент принадлежностей для системы безопасности PNOZmulti: от наборов зажимных клемм до наборов пружинных клемм.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные