Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Реле электронного контроля PMDsigma

Электробезопасность

При использовании электронных реле контроля главным аспектом является электробезопасность. Электронные реле уменьшают число опасных ситуаций, с которыми сталкиваются человек и машина, и одновременно повышают эксплуатационный ресурс предприятия и машинного оборудования. Сокращаются расходы, и повышается эффективность производственного цикла!

Контроль изоляции: Устройство контроля изоляции PMD s20 используется для контроля сопротивления изоляции не заземленных систем переменного / постоянного тока. Благодаря отдельному источнику питания можно контролировать даже обесточенную систему.

Контроль активной мощности: Используя контроль активной мощности можно вывести значения различных переменных, например, уровень наполнения, объем, крутящий момент или давление воздуха.

Простой контроль электробезопасности

  • Реле контроля требуют малого времени для монтажа и ввода в эксплуатацию, благодаря быстрой и простой регулировке головкой (толкнуть и повернуть)
  • Защищено от ошибок: Конфигурация реле контроля, основанная на меню, с перекрестными ссылками
  • Простота в обращении при замене устройств, так как конфигурация сохраняется на печатной плате
  • Минимальное время простоя оборудования, благодаря расширенной диагностике и средствам индикации на дисплее
  • Утверждено для применения по всему миру

PMDsigma – Краткий обзор характеристик

  1. Быстрый монтаж: Инновационные пружинные клеммы, ячейки управляются по отдельности
  2. Удобная диагностика и настройка параметров на дисплее: Можно задавать все важные значения, отображать их и хранить
  3. Быстрый монтаж на защелкивающихся креплениях: Нет нужды в использовании инструментов
  4. Диагностика за секунды: Выполняется по 6 светодиодам– дополнительные считывающие устройства не нужны
  5. Значения легко задавать, благодаря наличию устройства кодирования с ключевой функцией (толкнуть и повернуть)
  6. Заданные значения хранятся на печатной плате: Максимальная гибкость при замене модулей
  7. Защита от манипуляций: Селекторы оснащаются закрывающейся крышкой

Области применения устройства контроля питания PMD s10

  • На приводах и электродвигателях: для контроля нагрузки, обнаружения износа и проведения профилактического техобслуживания.
  • Для проверки работы всухую или закупоривания насосов.
  • Для контроля последовательности и управления объемами в мешалках.
  • Для контроля прижима щеток на автомойках.
  • Для текущего контроля блокировки или износа на конвейерах.

Области применения устройства контроля изоляции PMD s20

  • Текущий контроль изоляции на оборудовании в зонах проведения клинических операций: Использование контроля изоляции в больницах. При использовании в публичных заведениях, например, профилактическое обслуживание и заблаговременная информация помогут достичь большей доступности.

Области применения устройства контроля изоляции PMD s20

  • Использование на прибрежных установках, таких как ветровые турбины, очистные сооружения и судоподъемники.

наша линейка продукции: PMDsigma

Реле электронного контроля PMDsigma

Реле электронного контроля PMDsigma позволяют бесперебойно контролировать активную мощность либо состояние изоляции благодаря настройке через меню. Удобная диагностика, осуществляемая по дисплею, позволяет уменьшить время простоя: