text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
  • 1(current)
  • 2
  • 3
Найдено изделий: 49
S1SW P 24-240VACDC UM 0-690VAC/DC
407710
Реле мониторинга простоя для контроля электродвигателей постоянного тока и трехфазных электродвигателей, 2контакта З/Р, ...

по запросу
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Реле контроля напряжения для однофазных источников питания используется в качестве элемента порогового значения, устройс ...

по запросу
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Реле контроля напряжения для однофазных источников питания используется в качестве элемента порогового значения, устройс ...

по запросу
S1UM 24VDC UM 0.1-500VAC/DC UP
827225
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. то ...

по запросу
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. то ...

по запросу
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц ...

по запросу
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC
827260
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. то ...

по запросу
S1IM 230-240VAC IM 0.01-15 A
828050
Реле контроля напряжения, для контроля макс. значений тока, 12 диапазонов измерения 0,01–15 А, 0,40–400 Гц, ширина =22,5 ...

по запросу
S1UM 230-240VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827265
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. то ...

по запросу
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Реле мониторинга макс. значений тока, любая полярность измерительных входов, 12 диапазонов измерений 0,01 - 50 A повыбор ...

по запросу
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC UP
827245
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. то ...

по запросу
S1UM 42-48VAC UM 0.1-500VAC/DC
827240
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. то ...

по запросу
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Реле контроля напряжения, для контроля макс. значений тока, 12 диапазонов измерения 0,01–15 А, 0,40–400 Гц, ширина =22,5 ...

по запросу
S1UM 110-130VAC UM 0.1-500VAC/DC
827250
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 12 диапазонов измерения 0,1–500 В пер./пост. то ...

по запросу
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Реле контроля напряжения, для контроля мин. и макс. значений напряжения, 0,40-400 Гц, измерительное напряжение 1 Впер./п ...

по запросу
S3UM 24VAC UM 208/400/480VAC
837300
Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц ...

по запросу
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Реле мониторинга избыточного и недостаточного напряжения, а также последовательности фаз в 3-фазных системах, 40 -400 Гц ...

по запросу
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Термисторное реле для защиты от перегрева двигателей, генераторов и т. д., 2 вспомогательных контакта, 2переключающих ко ...

по запросу
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Мониторинг напряжения КЗ сварочных трансформаторов согласно VDE 0545, 6 входных контуров измерений 0 - 690 В перем./пост ...

по запросу
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
890120
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование