Сделайте выбор в пользу реле электронного контроля компании Pilz! Для нужд контроля напряжения, чередования фаз, электротока, изоляции, активной мощности, температуры, простоя, напряжения отказа найдется нужное устройство, выполняющее требуемую задачу по контролю. Надежный электронный контроль и управление машинным оборудованием и системами всегда являются первоочередной задачей.
Реле электронного контроля PMDsrange
Контроль над любой ситуацией

Преимущества использования реле контроля PMDsrange
- Параметры можно задавать сразу на устройстве, сокращая время, необходимое для ввода в эксплуатацию
- Экономия пространства в шкафу управления: Ширина всего 22,5 мм
- Быстрая диагностика по светодиодному дисплею состояния

Характеристики, выгодные для пользователей

- Реле контроля термисторов обладают допуском по АТЕХ
- Размеры (В х Ш х Г): 87 x 22,5 x 122 мм
- Выбираемые диапазоны измерений
- Имеется во всех диапазонах рабочего напряжения

Эксплуатация – зависит только от выполненных настроек: Реле контроля PMDsrange можно выставлять на необходимый диапазон и режим работыс помощью отвертки. Защелкивание на стандартной рейке без применения инструментов гарантирует быстрый и простой монтаж.
Экономия пространства в шкафу управления: Компактный корпус реле контроля в компактном исполнении обладает установленной шириной 22,5 мм. Вместе с его высокой производительностью и функциональной плотностью реле занимает только минимальное пространство в шкафу управления.

Контакты – прочность на протяжении всего срока эксплуатации: Контакты на всех реле контроля рассчитаны на напряжение в амперах от 100 мА до 5 А. Некоторые устройства контроля оснащаются реле со специальными контактами, позволяя им безопасно коммутировать малые токи непосредственно до 1 мА.

Клеммы: Клеммы нашего производства рассчитаны на поперечные сечения кабелей от 0,25 до макс. 4 мм. На одну клемму допускается крепить до 2 кабелей (макс. 1,5 мм на кабель).

Светодиодные дисплеи: Все реле контроля оснащаются двумя светодиодными индикаторами высокого свечения: один индикатор зеленого цвета для отображения рабочего напряжения и один индикатор красного цвета для отображения отказа/состояния.
Реле электронного контроля на практике
«Бутылочный завод» с контролем напряжения
Устройства контроля напряжения используются, к примеру, для контроля подачи напряжения на бутылочных заводах. Реле контроля обеспечивает безопасный останов установки контролируемым образом. Оно также защищает от неуправляемого повторного пуска.

Вальцы с функцией контроля чередования фаз
Устройства контроля чередования фаз используются для текущего контроля смены фаз. Это сокращает количество опасных ситуаций как для человека, так и для машины. Для использования, к примеру, на вальцах, на которых направление вращения было задано неверно.

Для больниц, с контролем изоляции
Использование контроля изоляции в больницах. При использовании в публичных заведениях, например, профилактическое обслуживание и заблаговременная информация помогут достичь большей доступности.

Установка кондиционирования воздуха с контролем активной мощности
Линейка устройств контроля активной мощности также широка, как количество условий применения Используя контроль активной мощности можно вывести значения различных переменных, например, уровень наполнения, объем, крутящий момент или давление воздуха. Таким образом, можно проверять уровень загрязнения, расход или износ на установках кондиционирования воздуха.

Шнековый конвейер с контролем электротока
Контроль электротоканеобходим, например, на конвейерах шнекового типа. Такой контроль способен обеспечивать защиту от заторов и износа, облегчая тем самым проведение профилактического техобслуживания.

Электромотор с контролем термистора
Использование контроля термистора для защиты находящихся в эксплуатации электромоторов от перегрева. Такой контроль также препятствует осуществлению автоматического пуска. Это особенно важно для обеспечения пассивного охлаждения и там, где необходимы частые пуски и остановы электродвигателей.

Автоматическая замена оснастки на сверлильных станах с контролем простоя
Автоматическая замена оснастки выполняется сразу после достижения неподвижного состояния оборудования! Это становится возможным благодаря контролю простоя. При наличии оснастки с разными периодами эксплуатации работу можно возобновить быстрее. Таким образом, происходит оптимизация периодов применимых циклов. Без обнаружения простоя автоматическую замену оснастки придется рассчитывать для соответствия оснастке, обладающей наиболее длительным сроком эксплуатации.

Контроль напряжения отказа и сопротивления изоляции на сварочных трансформаторах
В соответствии с требованиями VDE 0545 сварочные трансформаторы, например, в сборочных цехах автомобильных кузовов контролируются на наличие опасных контактных напряжений и дефектов изоляции. Имеется возможность контролировать до шести вторичных обмоток на сварочных трансформаторах вне зависимости от опасных напряжений. Также существует возможность обнаружения коротких замыканий на контактах и замыканий на землю. В то же время можно контролировать и отображать правильные соединения заземления.
Разумеется, можно также использовать реле контроля PMDsrange для видов применения, отличных от описанных здесь.

наша линейка продукции: PMDsrange
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru