Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

myPNOZ Creator и модули myPNOZ

Инновационный процесс размещения заказов с помощью программы myPNOZ Creator

Помимо многочисленных интеллектуальных функций реле myPNOZ также впечатляет своим инновационным и чрезвычайно простым процессом размещения заказа. От формирования индивидуальной конфигурации в редакторе логики до моделирования и получения подробной документации, веб-приложение myPNOZ Creator имеет множество полезных функций. Убедитесь в этом на собственном опыте!

Конфигуратор myPNOZ Creator

Создание

Раньше чтобы найти идеальное решение для своих нужд, вам приходилось просматривать каталоги и сравнивать характеристики изделий. Сегодня всем этим для вас занимается программа myPNOZ Creator. Встроенный редактор логики позволяет быстро задавать требуемые функции обеспечения безопасности, а программа myPNOZ Creator подбирает идеальное оборудование.

Поэтому вы можете быть уверены, что получите защитное реле myPNOZ, которое будет идеально соответствовать вашим требованиям.

Моделирование и проверка

Сформировав свою систему, вы можете смоделировать ее в программе myPNOZ Creator и, тем самым, проверить, правильно ли она работает.Программа myPNOZ Creator также автоматически проверяет вашу компоновку на предмет ошибок логики и отображает выявленные проблемы.

Для помощи в подключении для созданного вами реле myPNOZ предоставляется индивидуальная схема подключения.

Общие сведения и корзина для покупок

После завершения формирования вашего реле myPNOZ в корзине для покупок будет приведен обзор оборудования, включая соответствующие каталожные номера. Используя индивидуальный код типа, можно в любое время восстановить свой проект в программе myPNOZ Creator.

Также можно сохранить сформированное реле myPNOZ для редактирования в дальнейшем или для предоставления его другим людям, например коллегам. которые разместят итоговый заказ, для чего нужно сделать несколько щелчков мышью.

Документация

С каждым реле myPNOZ вы получаете полный набор документации для своих записей. Сформированный файл PDF содержит всю необходимую информацию об изделии, например, системную логику, схему подключения, используемое оборудование и, разумеется, код типа.

Документы можно использовать для аудита безопасности и в качестве вашей документации для внутреннего пользования.

myPNOZ Creator – главное

  • Создание путем выбора функций безопасности и каналов
  • Оптимальное оборудование определяется системой
  • моделирование работы и проверка системной логики
  • обзор каталожных номеров всех модулей и принадлежностей
  • Полная документация, включая схемы подключения и таблицу причинно-следственных связей
  • Сохранение и предоставление информации с использованием кода типа

Создайте реле myPNOZ прямо сейчас!

Дополнительная информация

Проконсультируйтесь с нами, не беря на себя никаких обязательств

Есть вопросы?

Мы с радостью ответим на все ваши вопросы о модульном защитном реле myPNOZ и программе myPNOZ Creator.

Свяжитесь с нами!

Брошюра myPNOZ

Загрузите брошюру myPNOZ прямо сейчас!

Напомним, что мы собрали всю необходимую информацию о модульном защитном реле myPNOZ в нашей брошюре.

Скачать брошюру!

Модули расширения myPNOZ

Модули myPNOZ

Получите подробную информацию о свойствах модулей модульного защитного реле.

Дополнительная информация!

Свойства модулей реле myPNOZ

Помимо размещения заказов с помощью программы myPNOZ Creator мы предлагаем вам вариант приобретения отдельных модулей myPNOZ в нашем интернет-магазине обычным способом. Это гарантирует вам максимальную гибкость при заказе модулей для замены, расширения имеющихся систем или при заказе в больших объемах.
Здесь мы привели всю важную информацию о модулях реле myPNOZ и их свойствах.

Каждое реле myPNOZ состоит из головного модуля и как минимум одного модуля расширения. К нему можно присоединить до восьми модулей расширения. При приобретении модулей расширения можно выбрать любые модули ввода, модули вывода или модули ввода/вывода. Такая гибкость и модульная конструкция гарантируют, что вы получаете и платите только за те функции, которые вам нужны.

Головной модуль (17,5 мм)

  • Содержит блок питания 24 В пост. тока для всех модулей расширения
  • Содержит функцию безопасности более высокого уровня (например аварийный останов), которая влияет на все выходные цепи реле myPNOZ

Модули вывода (17,5 мм)

  • Предлагаются с релейными или полупроводниковыми выходами, а также в виде вариантов с задержкой по времени
  • Если за модулем вывода следует модуль ввода, образуется новая зона безопасности

Модули ввода (12,5 мм)

  • Контролируют два ввода защиты, связанных как AND или OR
  • Имеются варианты для контроля двуручного пульта управления IIIA или IIIC (со связью AND)
  • Логическая связь AND с функцией безопасности более высокого уровня в головном модуле
  • Каждый модуль ввода влияет на следующие модуль вывода
  • В одном модуле ввода входы защиты со связью OR всегда имеют связь AND с другими входами защиты в данной зоне безопасности

Модули ввода/вывода (17,5 мм)

  • Контроль одного входа защиты
  • Предлагаются с релейными или полупроводниковыми выходами, а также в виде вариантов с задержкой по времени

Линейка продукции

Головной модуль myPNOZ

Головной модуль для модульного защитного реле myPNOZ со встроенным блоком питания и функцией обеспечения безопасности более высокого уровня.

Модули расширения myPNOZ

Модули ввода, модули вывода и модули ввода/вывода для модульного защитного реле myPNOZ.

myPNOZ Creator

Удобная программа myPNOZ Creator для компоновки вашего индивидуального защитного реле myPNOZ

Принадлежности myPNOZ

Принадлежности для модульных защитных реле myPNOZ, такие как клеммы и коннекторы.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные