Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Панель управления PES – Logik PNOZsigma

Система обучения для поддержки профессионального обучения: Внедрение схем защиты

Панель управления Logik PNOZsigma

Панель управления PES – Logik PNOZsigma – это часть исчерпывающего модульного диапазона образовательных систем Pilz (PES). Данные модульные обучающие системы включают современные, внедренные в промышленном масштабе компоненты практического обучения.

Модули PES моделируют функции систем или оборудования и используются в целях обучения. Они включают несколько функций автоматизации и безопасности, непосредственно организованных на панели управления.

Оптимальный инструмент передачи знаний в области безопасной автоматизации

Здесь Вы можете найти информацию в отношении наших систем обучения. Доступны их функции и системные версии.

Образовательные системы Pilz (PES)

Модульные обучающие системы

Узнайте как внедрить безопасные схемы с панелью управления Logik PNOZsigma

Панель управления Logik PNOZsigma

Панель управления Logik помогает усвоить на практике как внедрять простые контуры безопасности с фиксированной конфигурацией. Требования EN ISO 13849 преподаются на практических примерах. Дальнейшие элементы изучения данного модуля – это функция защитного реле с регулировкой режимов и времени работы, а также быстрая диагностика.

Задачи обучения в отношении панели управления PES – Logik PNOZsigma

  • Внедрение простых схем безопасности с фиксированной конфигурацией в соответствии с EN ISO 13849

Ассортимент нашей продукции: Панель управления PES – Logik PNOZsigma

Панель управления Logik PNOZsigma

Модуль систем обучения с контроллером безопасности PNOZsigma для внедрения схем защиты.
Панели управления сенсорных технологий

Обучающие системы сенсорной технологии

Обеспечение безопасности опасных движений. Обеспечение безопасности опасных движений при помощи различных функций безопасности можно изучить, используя три версии PES – Панель управления сенсорных технологий. При работе всегда опирайтесь на технические требования Директивы по машинному оборудованию 2006/42/EC.

PES – Панели управления сенсорных технологий
Панель управления Logik PNOZmulti

Система обучения Logik PNOZmulti

Конфигурация мини-контроллеров с программной поддержкой Панель управления PES – Logik PNOZmulti способствует обучению свободной конфигурации функций безопасности оборудования с использованием примеров параметризации. С включением контроля скорости и подключения дополнительных контроллеров.

Панель управления PES – Logik PNOZmulti
Панель управления исполнительной системы контактора

Система обучения технологии срабатывания контактора

Включение больших электрических нагрузок. PES – Панель управления исполнительной системы контактора демонстрирует, как выполнять переключение высоких электрических нагрузок с использованием контакторов. Она также демонстрирует, как задействованы электрические нагрузки и использование увеличения числа контактов.

PES – Панель управления исполнительной системы контактора
Эксплуатация и контроль панели управления

Система обучения «Эксплуатация и контроль»

Коротко об автоматизации Как визуализировать функции автоматизации и безопасности оборудования и систем? Модуль «Эксплуатация и контроль панели управления» поддерживает практическое изучение систем визуализации, включая функции диагностики.

PES – эксплуатация и контроль панели управления
Панель управления Logik PSS 4000

Система обучения Logik PSS 4000

Функции безопасности и автоматизации в отдельной системе Как можно внедрить различные функции оборудования в отдельной системе? Этому легко обучиться, используя панель управления PES - Logik в сочетании с программными инструментами.

PES - панель управления Logik PSS 4000
PES – Принадлежности

Принадлежности для обучающих систем

Соответствующие принадлежности для PES – обучающих систем Pilz Здесь Вы можете найти необходимые принадлежности для подключения и пуска отдельных компонентов или подключения полных обучающих систем друг к другу.

PES – Принадлежности

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru