Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

PNOZ c1 подходит для мониторинга аварийного останова и затворов безопасности, а PNOZ c2 – для контроля световых барьеров/световых завес. Уровень безопасности (PL) должен соответствовать EN ISO 13849-1, уровень полноты безопасности (SIL) должен отвечать уровню требований (CL) 3 стандарта IEC 62061. Подробные данные по характеристикам безопасности можно найти в руководствах по эксплуатации. Пожалуйста, нажмите кнопку «Download» (загрузка).

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ c1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C. Automatic/manual reset UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Monitoring E-STOP, safety gates compact construction height.

Сравнить Загрузка

PNOZ c2 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. Manual start UB 24 V DC DC, width: 22.5 mm, spring-loaded terminals fixed at the front of the device Safety relay for evaluating sensors with 2 semiconductor outputs compact construction height.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru