Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитное реле PNOZcompact

Квадратная форма, простота конструкции, желтый цвет

Необходим безопасный контроль аварийного останова, затворов безопасности или световых барьеров/световыч завес

Текущие условия применения должны соответствовать уровню безопасности (PL) e по EN ISO 13849-1, уровень полноты безопасности SIL CL 3 по IEC 62061?

Необходимо защитное реле, которое будет выполнять основные функции?

Важно сэкономить время за счет простоты установки и технического обслуживания?

В таком случае защитное реле PNOZcompact – это нужное решение.

Высокопроизводительное реле, экономящее пространство

  • Больше пространства в шкафу управления благодаря компактному исполнению
  • Простой монтаж и техобслуживание экономят время пользователей
  • Монтаж без использования инструментов, так как блок попросту защелкивается на П-образной рейке
  • Максимальная безопасность, благодаря уровню безопасности (PL), соответствующему EN ISO 13849-1, уровень полноты безопасности (SIL) отвечает уровню требований (CL) 3 стандарта IEC 62061.
  • Выполнение соединений без документации возможно благодаря наличию блок-схемы с примерами соединения на корпусе
  • Быстрое обслуживание за счет использования QR кода на блоке для получения прямого доступа к информации

Реле безопасности компактных размеров

  • Устройства из линейки PNOZcompact обладают высотой 105 мм, длиной 100 мм и шириной 22,5 мм
  • СИДы для показа рабочего напряжения и статуса переключателя
  • Подпружиненные клеммы, закрепленные на устройстве

Области применения: Годен для основных функций

Защитное реле PNOZ c1 – Контроль аварийного останова или затвора безопасности – в любых условиях применения – безопасная, простая конструкция, желтый цвет корпуса. Используйте одно защитное реле для одной защитной функции. Защитное реле PNOZcompact особенно подходит для использования изготовителями производственного машинного оборудования и крупными предприятиями-изготовителями оригинального оборудования.

Реле безопасности PNOZ c1

Защитное реле PNOZ c2 – Для безопасного контроля световых барьеров до Типа 4 или датчиков с выводами OSSD в соответствии с требованиями EN 61496-1. Предлагается к использованию безопасное, комплектное решение со световыми барьерами Pilz PSENopt! Также можно подключать все стандартные световые барьеры.

Преимущества:

  • Короткое время отклика, всего 12 мсек, дает максимум безопасности для текущих условий применения – это позволяет сократить расстояние до опасных движений
  • Время отклика отпечатано на лицевой панели – это позволяет экономить время на проведение повторных ежегодных инспекций электрочувствительного защитного оборудования
  • Быстрая и безопасная в отношении выполняемых операций установка, так как напряжение на световые барьеры подается напрямую через устройство оценки PNOZ c2

 

Реле безопасности PNOZ c2

наша линейка продукции: PNOZcompact

Для мониторинга аварийного останова, калиток безопасности, фоторелейных барьеров

Для контроля аварийного останова, затворов безопасности или световых барьеров/световых завес; для предприятий-изготовителей производственного оборудования с высокой производительностью и повторяющимися стандартизированными функциями.

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные