Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитные реле PNOZelog – Для контактных ковриков– Технические характеристики

Защитные реле PNOZelog позволяют осуществлять контроль контактных ковриков. Их допускается использовать только в качестве систем обеспечения безопасности в сочетании с контактными ковриками типа Mayser SM/BK с использованием 4-ех проводной схемы подключения (без контролирующего резистора).

Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ e4.1p 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Сравнить Загрузка

PNOZ e4vp 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Terminals of screw type, connecting several devices, Evaluation of pressure sensitive mats.

Сравнить Загрузка

PNOZ e4.1p C 24VDC 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, safety gate monitors.

Сравнить Загрузка

PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, delayed Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in Spring-loaded terminals, connecting several devices, pressure sensitive mat terminals.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru