Найдено изделий: 26
PNOZ e5.13p C 24VDC 2so
784191
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ e6.1p 24VDC 4n/o 2so
774192
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e1p 24VDC 2so
774130
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e1.1p 24VDC 2so
774133
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e1vp 300/24VDC 1so 1so t
774132
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e3vp 300/24VDC 1so 1so t
774138
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него (PSEN2 ...

по запросу
PNOZ e3.1p 24VDC 2so
774139
Защитное реле (автономное), входы: Двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, (PSEN 2.1p/2.2p)ил ...

по запросу
PNOZ e3vp 10/24VDC 1so 1so t
774137
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него (PSEN2 ...

по запросу
PNOZ e1vp 10/24VDC 1so 1so t
774131
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e5.13p 24VDC 2so
774191
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ e6vp 24VDC 4n/o 1so 1so t
774193
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e7p 24VDC 2 so
774197
Защитное реле (автономное), напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина:22,5 мм, съемные винтовые клеммы, подключение не ...

по запросу
PNOZ e5.11p 24VDC 2so
774190
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ e1vp C 300/24VDC 1so 1so t
784132
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e1.1p C 24VDC 2so
784133
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e1p C 24VDC 2so
784130
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e1vp C 10/24VDC 1so 1so t
784131
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e3vp C 10/24VDC 1so 1so t
784137
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e3vp C 300/24VDC 1so 1so t
784138
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ e7p C 24VDC 2 so
784197
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование