text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 19
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.

по запросу
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Набор запасных съемных клемм, 8-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.

по запросу
PNOZ s Set2screw terminals 45mm
750012
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X3/X4 8- контактных и X1/X2 4-контактных, для кор ...

по запросу
PNOZ s Set2spring loaded terminals 45mm
751012
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X3/X4 8-контактных и X1/X2 4-контактных, для ко ...

по запросу
PNOZ s Set3screw terminals 45mm
750014
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1/X2/X3 8-контактных и X4 4-контактной, для корп ...

по запросу
PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm
751014
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1/X2/X3 8-контактных и X4 4-контактная, для ко ...

по запросу
PNOZ s Setscrew terminals 12,5mm
750002
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2, X3, X4, 2-контактные, для корпуса 12,5 мм ...

по запросу
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Комплект запасных съемных клемм, винтовая клемма, на изделие = по 1 шт.X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 мм ...

по запросу
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная винтовая технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.

по запросу
PNOZ s Setspring loaded terminals 12,5mm
751002
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1, X2, X3, X4, 2-контактные, для корпуса 12,5 ...

по запросу
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Набор запасных съемных клемм, пружинная технология; на изделие = по 1шт. X1, X2, X3, X4, 3-контактные, для корпуса 17,5 ...

по запросу
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Набор запасных съемных клемм, 4-контактная пружинная технология; вупаковке по 1 шт. X1, X2, X3, X4.

по запросу
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Терминатор PNOZsigma или расширение PNOZsigma, на изделие = 10 шт.

по запросу
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Разъём для подключения базового модуля PNOZsigma к модулю расширенияPNOZsigma , на изделие = 10 шт.

по запросу
PNOZsigma Chip Card-manager set
750030
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты и считывательчип-карты PNOZsigma.

по запросу
PNOZ s nIE
750910
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для отрицательногонапряжения.

по запросу
PNOZ s pIE
750900
Приспособление для PNOZ sigma, расширение импульсов, для положительногонапряжения.

по запросу
SmartCardCommander with SIM-card-adapter
750031
Пакет SmartCard Commander, включая адаптер для SIM-карты.

по запросу
PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
750040
Специальный кабель для прямой конфигурации PNOZ s30, длина 1,5 м.

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование