Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Принадлежности для защитных реле PNOZsigma

Обзор модулей расширения PNOZsigma:

Модули расширения линейки PNOZsigma используются для увеличения числа доступных контактов. Они используются как устройства для расширения для увеличения количества защитных контактов в основном блоке. Все основные блоки представляют собой защитные реле или защитные системы управления с контролем контура обратной связи. 

Тип

Уровень защиты (PL) Уровень полноты безопасности (SIL) Выходные контакты (защитные): PSENopt - с полупроводниковыми выходами (защитными) Ширина, мм
PNOZs7: e 3 4 - 17,5
PNOZs7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZs7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZs8: c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20: e/d 3/2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

 

Защитные реле PNOZsigma

Модуль расширения специального применения

Множество возможностей для расширения – модули расширения PNOZ s7.1 и PNOZ s7.2 

При использовании основного блока и модуля PNOZ s7.1 количество защитных контактов можно увеличивать практически неограниченно К PNOZ s7.1 можно подключать до десяти устройств PNOZ s7.2. Если нужно больше контактов, к ним можно добавить дополнительное устройство PNOZ s7.1. Подключение беспроводное – достаточно соединительного элемента и простого движения руки. При ширине всего 17,5 мм модуль PNOZ s7.1 оснащен тремя защитными контактами, а модуль PNOZ s7.2 - четырьмя защитными и одним вспомогательным контактом. Эти модули могут подключаться к другим модулям расширения PNOZsigma в любой момент.

Множество возможностей для расширения – модули расширения PNOZ s7.1 и PNOZ s7.2

Модуль расширения PNOZ s20 с полупроводниковыми выходами

Количество защитных контактов можно увеличивать за счет полупроводниковых выходов в сочетании с основным блоком, таким как PNOZ s3, например: Если нужно не более десяти полупроводниковых выходов, модуль расширения PNOZ s20 можно подключать напрямую к основному блоку. Для увеличения количества защитных полупроводниковых выходов используется модуль расширения PNOZs7.1. Таким образом количество полупроводниковых выходов можно увеличивать практически бесконечно.

Модуль расширения PNOZ s20 с полупроводниковыми выходами

Модуль расширения PNOZ s22 – В два раза лучше

PNOZ s22 выполняет функции двух реле, которые можно контролировать в индивидуальном порядке согласно уровню защиты PL e стандарта EN ISO 13849-1. Каждое реле оснащено 3 Н/О/1 Н/З контактами. Их можно контролировать по отдельности, поэтому выводам можно назначать различные функции – в зависимости от основного блока. Безопасное разделение между двумя функциями реле позволяет переключать разные потенциалы. Увеличение числа контактов реле позволяет выполнять разнообразные функции в различных сферах применения; это интересная возможность, в особенности в сочетании с реле контроля безопасной скорости PNOZ s30.

Модуль расширения PNOZ s22 – В два раза лучше
Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ s7 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s8 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s10 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, switching load: 12 A DC1, Width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s11 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional voltage supply to supply additional contact blocks.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s7.2 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm Plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion expansion in connection with safety-related control components. Additional contact blocks can be mounted on the right.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s7 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s8 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s10 C 24VDC 4 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, 12A DC1 switching load, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety- related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s11 C 24VDC 8 n/o 1 n/c

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 8 N/O, 1 N/C. UB 24V DC, width: 45 mm, Plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Additional mounting of modules on the right is possible.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s7 C 4 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 4 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components. Varnished version.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s22 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in terminals of screw type.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s22 C 24VDC 2 x 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma dual relay expansion for connecting to PNOZ s30, PNOZ mm0.1p and PNOZ mm0.2p, 2 separate channels for each 3 N/O + 1 N/C, plug-in terminals of screw type 1 N/C, plug-in spring-loaded terminals.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s20 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s20 C 24VDC 2so

PNOZsigma Contact expansion. Outputs: 2 semiconductor safety outputs, 1 standard semiconductor output, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Expansion module for expansion in connection with safety- related control components.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru