Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

750103
PNOZ s3 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Опции применения: Мониторинг мгновенного E-STOP, Предельное реле, Мониторинг сменного модуля. Тип 2 с тп, Мониторинг сменного модуля. Тип 2 без тп, Мониторинг сменного модуля. Тип 4, Мониторинг предохранительного шлюза
Режимы работы: Один канал, Автоматический сброс, Двухканальный, Сброс вручную, Обнаружение КЗ на контактах, Тестирование запуска, Ручной сброс с мониторингом, без обнаружения КЗ на контактах, Самотестирование
Товарный стандарт: EN 60947-5-1
Стандарты: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Напряжение питания (V): 24,0
Тип питающего напряжения: DC
Тип клеммы: Плагин
Тип клеммы: Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты: 2
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: 0
Число дополнительных контактов: 0
Количество полупроводниковых выходов: 1
Категория останова: 0
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): 5.0 A
Макс. ток на AC15: 5.0 A
Размер по ширине: 17.5 mm
Размер по высоте: 98.0 mm
Размер по глубине: 120.0 mm
Вес брутто: 150 g
Вес нетто: 140 g
Окружающая температура: -10 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные