Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитное реле PNOZsigma для аварийного останова, защитных ограждений, световых завес.

Защитные реле PNOZ s1 и PNOZ s2 пригодны для контроля аварийного останова и защитных ограждений. Реле PNOZ s3, PNOZ s4 и PNOZ s4.1 могут также использоваться для контроля аварийного останова и защитных ограждений. Кроме того, они могут применяться для контроля световых завес. На установках и оборудовании защитные реле PNOZsigma используются в качестве защитных устройств. Ниже приводится обзор способов применения отдельных устройств.

Тип PNOZ s1 PNOZ s2: PNOZ s3: PNOZ s4 PNOZ s4.1
Аварийный останов
Защитные ограждения
Световые завесы    
Уровень защиты (PL) c e e e e
Уровень полноты безопасности (SIL) 2 3 3 3 3
Выходные контакты (защитные): 2 3 2 3 3
Ширина, мм 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Специальные допуски - - - - EN 50156-1 Контроль/управление горелками

 

Защитные реле PNOZsigma

Реле особого применения

Безопасный розжиг при помощи PNOZ s4.1

Реле PNOZ s4.1 оснащено тремя защитными контактами. Защитное реле допущено к применению в управлении горелками. Оно допущено к применению в соответствии с требованиями стандарта EN 50156-1 с электрооборудованием, установленном на печах, и соответствует требованиям в части конструкции и монтажа.

PNOZ s4.1
Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V DC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of cage clamp technology. Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s4 C (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Сравнить Загрузка

PNOZ s4 (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru