Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Защитное реле PNOZsigma для контроля двуручных систем управления

Параметры применения защитных реле PNOZsigma

Защитные реле PNOZsigma

Защитные реле PNOZ s6 и PNOZ s6.1 семейства PNOZsigma могут использоваться для контроля безопасности двуручных систем управления. Оба устройства отвечают требованиям стандарта EN 573 по контролю безопасности двуручных систем управления.

  • PNOZ s6: Контроль двуручного управления, Тип IIIC Обеспечиваемая реле защита соответствует уровню PL e стандарта EN ISO 13849-1 и уровню SIL CL 3 стандарта
    IEC 62061.
  • PNOZ s6.1: двуручный пульт управления типа IIIA. Уровень безопасности PL c в соответствии с EN ISO 13849-1 и SIL CL 1 в соответствии с IEC 62061.
Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PNOZ s6 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s6.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s6 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s6.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s6 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s6.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals in cage clamp technology. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s6 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ s6.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru