• 3
Найдено изделий: 46
PNOZ XV3.1P 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
777520
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c
774019
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.то ...

по запросу
PNOZ XV2P C 3/24VDC 2n/o 2n/o t
787502
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
787500
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV3P C 3/24 VDC 3n/o 2n/o t
787512
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV3.1P C 30/24-240VACDC 3no 1nc 2no
787530
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV3.1P C 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
787520
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV3P C 30/24 VDC 3n/o 2n/o t
787510
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV1P C 30/24VDC 2n/o 1n/o t
787602
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV1P C 3/24VDC 2n/o 1n/o t
787601
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c
774040
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 230 В перем. ...

по запросу
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
774030
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.то ...

по запросу
PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c
774042
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.то ...

по запросу
PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c
774028
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.то ...

по запросу
PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c
774029
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.то ...

по запросу
PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c
774041
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 24 В пост.то ...

по запросу
PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c
774026
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 2 размыкающих, напряжение питания = 230 В перем. ...

по запросу
PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t
774508
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
774502
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t
774500
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование