Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Предохранительные реле PNOZ X – контроль по времени – Технические характеристики

Предохранительные реле PNOZ X позволяют контролировать аварийный останов при отложенном выключении электропитания. Типы изделий с отложенным отключением электропитания определяют по наличию буквы V в наименовании изделия, напр., PNOZ XV1P. Некоторые устройства пригодны для использования в качестве предохранительных реле-таймеров, импульсных реле или устройств с отложенным выключением электропитания.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PZW 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZW 30/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZW 30/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 300/24VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 300/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110 - 120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 300/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 600 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 300/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 300 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 30/24VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 30/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 3/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 30/230VAC 1n/o 2 n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C. UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZA 3/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZW 3/24VDC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZW 3/110-120VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 110-120 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PZW 3/230VAC 1n/o 2n/c

Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals Pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 3 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ XV2 30/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 3 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ XV2 0.5/24VDC 2n/o 2n/o fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 0.5 s fixed.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 3 s fixed.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ XV2 10/24VDC 2n/o 2n/o fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 10 s fixed.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ XV2 300/24VDC 2n/o 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1- / 2-channel wiring with detection of shorts across contacts Outputs: 2 N/O, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 300 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O delayed, 1 semiconductor instantaneous UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 4 delay-on de-energisation contacts. Release time 1 s fixed and retriggerable.

Сравнить Загрузка

PNOZ XV3.1 30/24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 N/O delayed UB 24 V DC, width: 90 mm, integral screw terminals, Monitoring E-STOP, safety gates with 2 delay-on de-energisation contacts. Release time 12 stages from 0 - 30 s.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru