Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Предохранительные реле PNOZ X – контроль простоя – Технические характеристики

Предохранительные реле в линейке изделий PNOZ X позволяют осуществлять контроль безопасного напряжения или простоя.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

PU3Z 120-240VAC 3n/o 1n/c 6so

Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 120 - 240 V AC, width: 112.5 mm, Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

Сравнить Загрузка

PU3Z 24VDC 3n/o 1n/c 6so

Safety relay (standalone) Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 6 semiconductor. Automatic/manual reset UB 24 V DC, width 112.5 mm Voltage monitor, safely monitors the voltage in three-phase supplies.

Сравнить Загрузка

PSWZ X1P 0,5V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC; UMmax = 690 V. Width: 45 mm. Standstill monitor The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSWZ X1P 3V /24-240VACDC 2n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0,12 - 3 V AC/DC; UMmax = 690 V. Width: 45 mm. Standstill monitor The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSWZ X1P 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.0075 - 0.5 V AC/DC; UMmax = 690 V. Width: 45 mm. Standstill monitor The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSWZ X1P 0,5V/24-240VACDC coated

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width: 45 mm. Standstill monitor, varnished version The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSWZ X1P C 0,5V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.02 - 0.5 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width 45mm, plug-in spring-loaded terminals. Standstill monitor. The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.12 - 3.0 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width: 45mm. Plug-in spring-loaded terminals. Standstill monitor. The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

PSWZ X1P C 0,0075-0,5V/24-240VACDC

Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 - 240 V AC/DC, UM = 0.0075 - 0.5 V AC/DC. UMmax = 690 V. Width: 45mm, plug-in spring-loaded terminals. Standstill monitor. The device monitors the EMF voltage created when motors run down.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru