Найдено изделий: 33
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 25 мм, встроенные ви ...

по запросу
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 25 мм, съемные винто ...

по запросу
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...

по запросу
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...

по запросу
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...

по запросу
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки, напряжение питания = 24 В пост ...

по запросу
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроен ...

по запросу
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроен ...

по запросу
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки, напряжение питания = 24 В пост ...

по запросу
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...

по запросу
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроен ...

по запросу
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Модуль расширения, входы: одноканальные, выходы: 4 Н/Р t-d, напряжениепитания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, встроен ...

по запросу
PZE 9P 24VACDC 24-240VACDC 8n/o 1n/c
777148
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...

по запросу
PZE 9P 24VACDC 8n/o 1n/c
777140
Модуль расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...

по запросу
PZE X5P 24VDC 5n/o 2so
777150
Модули расширения, входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выход ...

по запросу
PZE X4VP8 24VDC 4n/o
777584
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 8 сек.), напряже ...

по запросу
PZE X4VP 3/24VDC 4n/o fix
777583
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 3 сек.), напряже ...

по запросу
PZE X4VP 2/24VDC 4n/o fix
777582
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 2 сек.), напряже ...

по запросу
PZE X4VP 1/24VDC 4n/o fix
777581
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время фикс. = 1 сек.), напряже ...

по запросу
PZE X4VP 0,5/24VDC 4n/o fix
777580
Модули расширения, входы: 1-канальное подключение, выходы: 4 замыкающихконтакта задержки (время = 0,5 сек.), напряжение ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование