Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
Все очень просто: войдите в систему и поместите продукты в корзину. Вы еще не регистрировались? Зарегистрируйтесь один раз, и вы получите доступ ко всем функциям электронного магазина.

PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c

774148
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
Contact expansion Inputs: ability to detect shorts across contacts Outputs: 8 N/O, 1 N/C UB 230 - 240 V AC, width: 90 mm, Contact block for contact expansion + amplification in connection with safety-related control components.

по запросу
 
Сертификация: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Опции применения: Расширение мгновенного контакта
Режимы работы: Один канал, Двухканальный, Обнаружение КЗ на контактах, без обнаружения КЗ на контактах
Стандарты: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Напряжение питания (V): 230,0 - 240,0
Тип питающего напряжения: AC
Тип клеммы: фиксированный
Тип клеммы: Винтовая клемма
Мгновенные предохранительные контакты: 8
Предохр.контак. с задерж.на срабатывание: 0
Число дополнительных контактов: 1
Макс. ток на DC13 I (6 циклов/мин): 7.0 A
Напряжение на AC15: 230 V
Размер по ширине: 90.0 mm
Размер по высоте: 87.0 mm
Размер по глубине: 121.0 mm
Вес брутто: 610 g
Вес нетто: 600 g
Окружающая температура: -10 - 55 °C

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные