• 3
Найдено изделий: 102
PNOZ 2 230VAC 3n/o 1n/c
775850
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, напряжение питания = 230 В перем. ...

по запросу
PNOZ 11 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c
774080
Защитное реле (автономное), входы: Одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, с выхода ...

по запросу
PNOZ X6 24VAC 24VDC 3n/o
774729
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ X13 24VDC 5n/o 1n/c
774549
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ X3P C 24VDC 24VAC 3n/o 1n/c 1so
787310
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ X2P 24VACDC 2n/o
777303
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PST 4 24 V DC 6N/O 4N/C
720300
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 6замыкающи ...

по запросу
PNOZ 2VJ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774012
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ 10 48VAC 6n/o 4n/c
774002
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 2VQ 24VDC 3n/o 1n/c 2n/o t
774013
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 10 24VDC 6n/o 4n/c
774009
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ 10 230-240VAC 6n/o 4n/c
774006
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ X7.1 24VAC/DC 1n/o 1n/c
774051
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 1 замыкающий, 1 размыкающий, автоматический/ручной пуск,напряж ...

по запросу
PNOZ X7 240VAC 2n/o
774057
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 2 замыкающих, автоматический/ручной пуск, напряжение питания = ...

по запросу
PNOZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c
787100
Защитное реле (автономное), входы: одноканальные, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, запуск автоматически/вручную, напряжение питания ...

по запросу
PNOZ X11P C 230-240VAC 7n/o 1n/c 2so
787086
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ X2.8P C 24-240VAC/DC 3n/o 1n/c
787302
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ X2.9P C 24VDC 3n/o 1n/c
787300
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные без обнаружения короткого замыкания между контактами, выходы: ...

по запросу
PNOZ X2.8P C 24VACDC 3n/o 1n/c
787301
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
PNOZ X11P C 24VAC 24VDC 7n/o 1n/c 2so
787080
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без н ...

по запросу
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование