text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 13
P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so
777438
Защитное реле (автономное), входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждуюкнопку, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 К ...

по запросу
P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c
787355
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. ...

по запросу
P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so
787340
Защитное реле (автономное), входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждуюкнопку, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 К ...

по запросу
P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c
774330
Защитное реле (автономное), входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждуюкнопку, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 К ...

по запросу
P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c
774350
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 2 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. ...

по запросу
P1HZ X1 24VDC 2n/o
774360
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р на каждую кнопку, выходы: 2 Н/Р, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 2 ...

по запросу
P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c
774340
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение ...

по запросу
P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c
774435
Защитное реле (автономное), входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждуюкнопку, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 К ...

по запросу
P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c
774434
Защитное реле (автономное), входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждуюкнопку, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, 2 К ...

по запросу
P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c
774438
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение ...

по запросу
P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so
777340
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, 2 полупроводниковых, напряжение ...

по запросу
P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c
777354
Защитное реле (автономное), входы: 1 замыкающий, 1 размыкающий на каждуюкнопку, выходы: 3 замыкающих, 1 размыкающий, нап ...

по запросу
P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c
777355
Защитное реле (автономное), входы: 1 Н/Р и 1 Н/З на каждую кнопку, выходы: 3 Н/Р, 1 Н/З, напряжение питания: 24 В пост. ...

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование