Сравнить 0
Видеоруководства
Россия | русский
У Вас сейчас из 6 продуктов в сравнении

Предохранительные реле PNOZX – двуручный контроль – Технические характеристики

Предохранительные реле в линейке изделий PNOZ X гарантируют выполнение безопасного контроля двуручных нажимных кнопок. Имеются два варианта исполнения: Тип IIIC и Тип IIIA в соответствии с EN 574.

Filter
Продукты
Номер артикула
Описание
Опции
Цена
Количество/Наличие

P2HZ X1 24VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P2HZ X1 48VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 48 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P2HZ X1 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 2 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P1HZ X1 24VDC 2n/o

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O per pushbutton Outputs: 2 N/O UB 24 V DC, width: 22.5 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P2HZ X1 110VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 110 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P2HZ X1 115VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 115 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P2HZ X1 230VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs:3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 230 V AC, width: 45 mm, integral screw terminals, two-hand control device, monitoring the simultaneity of a two-hand pushbutton.

Сравнить Загрузка

P2HZ X1P 24VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1.10P 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm plug-in terminals of screw type. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons Sidewards compatibility with P2HZ X1.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X4P 24VAC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V AC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X4P 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1P 110VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 110 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1P 230VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 230 V AC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1P C 42VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1.10P C 24VDC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 2 N/C, 2 semiconductor. UB 42 V AC, width: 45 mm. Plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons Sidewards compatibility with P2HZ X1.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X4P C 24VDC 3n/o 1n/c

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

P2HZ X1P C 115VAC 3n/o 1n/c 2so

Safety relay (standalone) Inputs: 1 N/O, 1 N/C per pushbutton Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor UB 115 V AC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals. Two-hand control device/monitoring the simultaneity of two-hand pushbuttons.

Дополнительные компоненты Сравнить Загрузка

Загрузка

Подождите, пока загрузятся данные

Подождите, пока загрузятся данные

Техническая поддержка

Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru