Защитные реле PNOZ X нашего производства известны своей надежностью и прочностью. Они используются в самых разнообразных системах обеспечения безопасности в самом широком диапазоне применения. Для каждой функции безопасности используется одно реле PNOZ X. Технические характеристики базируются на двухрелейной технологии с беспотенциальными электромеханическими контактами. Размеры варьируются от 22,5 до 90 мм, а число контактов — от двух до восьми. Независимо от требований безопасности — реле PNOZ X уже
PNOZ X, защитные реле
Обеспечение безопасности с учетом потребностей заказчика и конкретной отрасли

Правильное реле PNOZ X для каждой области применения — Ваши преимущества
- Широкая линейка изделий для всех функций безопасности
- Отличное соотношение «цена/производительность»
- Быстрый ввод в эксплуатацию благодаря наличию съемных клемм с пружинными и винтовыми зажимами.
- максимальная безопасность при минимальных требованиях к пространству
- Гибкое применение за счет универсального блока питания
- Электромеханические, надежные, компактные

Реле PNOX X — Подходит не только для обеспечения ежедневной безопасности пользователей
Оптоэлектронные защитные устройства PSENopt и реле блокировки PMUT X1P представляют собой безопасное, эффективное решение:
В рамках вашего технологического процесса осуществляется перемещение изделий в опасные зоны и из них, а самим операторам запрещено входить в такие зоны?
В таком случае у нас есть безопасное и эффективное решение: световые завесы и световые барьеры PSENopt в сочетании с реле блокировки PMUT X1P. Материалы могут проходить через световую завесу в любое время, но если оператор случайно попадет в соответствующую зону, в систему управления немедленно будет передано сообщение.
Помимо самой функции блокировки также имеется возможность подключать до четырех датчиков блокировки и осуществлять контроль с помощью .

Наш ассортимент изделий: PNOZ X
Загрузка
Подождите, пока загрузятся данные
ООО "Пильц Рус" - центральный офис
Ленинский пр., д. 160, литера А, офис 702
196247 Санкт-Петербург
Россия
Телефон: +7 812 6777219
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru
Телефон: +7 495 665 4993
Эл. почта: pilz@pilzrussia.ru