Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ ms1p standstill / speed monitor
Номер артикула: 773800
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, мониторингдвижения
2 осей, 2 инкрементных энкодера, дифференциальный вход, Sin/Cos,TTL(RS422),
гнездо RJ45, 8-коонтактный, кабель адаптера в кач... Больше
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
PNOZmulti Classic, модуль расширения, отказоустойчивый, мониторингдвижения 2 осей, 2 инкрементных энкодера, дифференциальный вход, Sin/Cos,TTL(RS422), гнездо RJ45, 8-коонтактный, кабель адаптера в качестве принадлежности, 4 бесконтактных выключателя, тип pnp.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
электрические данные
Назначение UINT1 | Питание модуля |
Источник внутр. напряжения | Через базовый блок |
Тип напряжения UINT1 | Постоянный ток |
Допуск по UINT. Модуль | -2 %/+2 % |
Вход бесконтактного выключателя
Прог.конт. б.гист. конц. выкл. | 0,1 Гц - 3 кГц |
Прог.конт. с гист. конц.выкл. | 0,2 Гц - 3 кГц |
Входной инкрементный энкодер
Подсоединение импульс. датчика | 2 |
Соединение (энкодер приращений | 8-контактный гнездовой мини-ра |
Питающ. напряж. инкр. энк. | P_IG_VERSORG_U |
Пол.фазы диф.сигн., инкр. энк. | 90° ±30° |
Прог. контр. без гист. инкр. | 0,1 Гц – 500 кГц |
Прог. контр. с гист. инкр. | 0,2 Гц – 500 кГц |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Время отклика при част.<100 Гц | 10 мс + 1/f |
механические данные
Монтажное положение | горизонтальное на цилиндрическ |
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма
Пружинная клемма |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–16 AWG |
Размер по высоте | 94 mm |
Размер по ширине | 45 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 192 g |
Вес брутто | 210 g |
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
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548012743 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242205 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001422 |
Объем | 0.671 |
Дополнительные принадлежности
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 15-
контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных
рейках.
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 9-
контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных рейках.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для ELAU.
PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
773881
Кабель с 15-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773880),
длина кабеля: 0,3 м.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 7,5 м, для ELAU.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов,
5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi S025
773872
Универсальный адаптер, 25-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PMCtendo.
PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m
773855
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 1,5 м.
PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m
773854
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 2,5 м.
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для PARKER HD.
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Bosch Rexroth.
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Leroy.
PNOZ msi 9p adapter cable 5m
773856
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и разъем сотрезком кабеля, для PNOZ
msXp и PNOZ s30, 5 м.
PNOZ msi S15
773871
Универсальный адаптер, 15-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi S09
773870
Универсальный адаптер, 9-контактный разъем разъем D-Sub, для PNOZ msXp,PNOZ s30, устройства контроля скорости
PNOZmulti 2 и контроля движения PSS.
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и20-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для FANUC.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 2,5 м, кабель адаптера для
контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi b0 cable 25/RJ45
773884
Кабель с 25-контактным разъемом D-Sub для блока адаптера PNOZ msi b1(773883),
длина кабеля: 2,5 м.
PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773840
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 2,5м.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Lenze.
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
Блок адаптера для модуля контроля скорости PNOZmulti Classic, три 25-
контактных разъема D-Sub, 2 розетки, 1 коннектор, подходит для монтажана П-образных
рейках.
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для ELAU.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для SEW.
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов,
2,5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и9-контактный разъем для подключения энкодера,
для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для Lenze.
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов,
2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 25контактов,
5 м, левосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 1,5 м, для SEW.
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Адаптер для PNOZ ms1p / PNOZ ms2p для энкодера Siemens/Heidenhain, 15контактов,
2,5 м, правосторонний кабельный вывод для Siemens Heidenhain.
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Rockwell.
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
АДАПТЕР PNOZ MSI9P для ELAU PACDrive3, 1,5 м, кабель адаптера для
контроля скорости на контроллере ELAU PACDrive3.
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
Кабель адаптера для устройства контроля скорости, разъем RJ45 и15-контактный разъем для подключения
энкодера, для PNOZ msXp и PNOZ s30, 2,5 м, для Baumüller.
PNOZ msi b4 Box
773845
Экранированная соединительная коробка PSEN msi b4 для подключения
инкрементального энкодера к бесконтактному выключателю, с/безподтягивающего резистора,
с дополнительным питанием для бесконтактного выключателя.
Необходимые принадлежности
PNOZms1p Set plug in screw terminals
793800
Съемные винтовые клеммы, PNOZ ms1p, PNOZ ms2p, 1 комплект.