Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"8176364","name":"Brake resistor 1600W/10R/T/U","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Фактическое изделие может отличаться
Brake resistor 1600W/10R/T/U
Номер артикула: 8176364
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU
500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10
OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL
v... Больше
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
suitable for PMCtendo-DD4/70A and PMCprotego D/72 Type: FZZCQU 500x65-10 Performance at 40? C/100 % ED: 1600 W Resistance value: 10 OHM Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 5800 g |
Вес брутто | 6700 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85332900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
EAN-код | 4046548059243 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27023291 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC002025 |
Объем | 0 |