Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"311602","name":"PSSnet GW1 MOD-CAN","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0500","A0500B0500","00103002137021","0010300213702180JM"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSSnet GW1 MOD-CAN
Номер артикула: 311602
PSSnet, сетевой шлюз, преобразователь протоколов (ModBus TCP и CANopen(,
поддерживает CiA 301 V4.2.0, для использования с контроллерами PSS, PMI,
PMCprimo, порт RJ45, 9-контактная съемная клемма D-Sub... Больше
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
PSSnet, сетевой шлюз, преобразователь протоколов (ModBus TCP и CANopen(, поддерживает CiA 301 V4.2.0, для использования с контроллерами PSS, PMI, PMCprimo, порт RJ45, 9-контактная съемная клемма D-Sub, напряжениепитания: 24 В пост. тока, буфер: 20 мс.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Назначение U1 | Питание модуля |
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 3 W |
Интерфейс полевой шины
Интерфейс промышленной сети | CANopen |
Тип полевой шины | Подчиненное устройство |
Назв. протокола пром. сети | CiA 301 V4.2.0 |
Допуст. адрес ст. пром. сети | 0–99d |
Выбираемая скор. пер. данных |
10 кбит/с
500 кбит/с 20 кбит/с 250 кбит/с 1 Мбит/с 800 кбит/с 50 кбит/с 125 кбит/с |
Соединительная полевая шина | 9-контактный штекерный разъем |
Гальванич. развязка пром. сети | Да |
Тип гальванической развязки | Функциональная изоляция |
MODBUS
Число интерфейсов MODBUS | 8 |
Тип разъема Modbus | RJ45 |
Тип устройства Modbus | Сервер |
Режимы работы Modbus |
Auto-MDIX
Автосогласование |
Доступ. скор.пер. данн. Modbus |
10 Мбит/с
100 Мбит/с |
Гальв. развязка Modbus | Да |
Экологические данные
Стандарт темп. окр. среды | EN 60068-2-14 |
Окружающая температура | 0 - 60 °C |
Стандарт температуры хранения | EN 60068-2-1/-2 |
Стандарт климат. совмест. |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
Постоянная рабочая высота ASL | 2000 м |
ЭМС по стандарту... | EN 61131-2 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Ускор.уд.возд. по стандарту1 | 15g |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 61131-2 |
Категория перенапряжения | II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Стандарт типа защиты | EN 60529 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Потенциальное разделение
Развязка потенциалов 1 между | CANopen и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 1 | Функциональная изоляция |
Развязка потенциалов 2 между | Modbus и напряжение системы |
Тип развязки потенциалов 2 | Функциональная изоляция |
механические данные
Размеры рейки DIN | 35 x 7,5 EN 50022 |
Нижняя часть материала корпуса | ПК |
Материал корпуса лиц. панели | ПК |
Соединительная клемма |
Винтовая клемма, съемная
Пружинная клемма, съемная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–12 AWG |
Размер по высоте | 96 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 114.3 mm |
Вес нетто | 90 g |
Вес брутто | 110 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие директиве RoHS | да |
Соответствие требованиям REACh | Не содержит веществ SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548074017 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27242208 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000024 |
Эталонная функция ETIM | EC001423 |
Объем | 0 |
Необходимые принадлежности
Spring terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
783542
Пружинные клеммы для модулей промышленной сети на PNOZ mm0.xp, 1комплект.
Screw terminals PNOZ mmcxp, 1 pc.
793542
Съемные винтовые клеммы для модулей промышленной сети PNOZ mm0.xp, 1комплект.