Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"890120","name":"S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
Фактическое изделие может отличаться
S1WP 18A 24VDC UM 0-415VAC/DC
Номер артикула: 890120
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для
частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 -
415 В пер./пост. тока... Больше
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
Мониторинг активной мощности, подходящий для 1- и 3-фазных систем подачипитания для частотно-регулируемых двигателей, 9 диапазонов измерений 0 - 1000 Гц,измеряемое напряжение 0 - 415 В пер./пост. тока, 1 переключающий контакт, 1 аналоговый выход 0 -10 В пост. тока или 4 - 20 мА, ширина = 22,5 мм, UB = 24 В пост. тока.
Общие данные
Подтверждено |
CE
CCC UKCA Внесено в перечень cULus |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
потребляемая мощность DC | 2 W |
Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Измерительная цепь
U meas. range analogue input | 0 - 415 V |
I meas. range analogue input | 18 A |
Диап.изм. част., ан.вх. сигнал | 0 - 1000 Гц |
Выходные сигналы во время работы генератора
Вых. напр. в режиме генератора | 0 - -10 В |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 250 V AC |
Материал релейных контактов | AgCdO |
Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | 0 - 55 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 130 g |
Вес брутто | 140 g |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 90303370 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548006995 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27210127 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC002479 |
Объем | 0.284 |