Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"784181","name":"PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007004","0010000200700480FU"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ e4vp C 10/24VDC 1so 1so t
Номер артикула: 784181
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 1
полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируем... Больше
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
Защитное реле (автономное), входы: двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами, выходы: 2безопасных выхода, 1 полупроводниковый вспомогательный выход, автоматический/контролируемыйзапуск с задержкой, напряжение питания: 24 В пост. тока, ширина: 22,5 мм, съемные пружинныеклеммы, подключение нескольких устройств, клеммы для защитного контактного коврика.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus KOSHA TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 24 V |
Тип питающего напряжения U1 | Постоянный ток |
Макс. размыкатель устройства | 6 A медленный / 10 A быстрый |
Входы
Сопротивление предохранительно | 150 Ohm |
Полупроводниковые выходы
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | Не допускается |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 EN 61000-6-4 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
Times
Выбираемые времена |
7
s 3 s 5 s 0.15 s 1 s 0 s 10 s 2 s 0.5 s |
Допуск по Tv | +/-10 % + 40 мс |
Точность повторения | 5% |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | |
Соединительная клемма | Пружинная клемма |
Тип клеммы | вставной |
Размер по высоте | 101 mm |
Размер по ширине | 22.5 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 125 g |
Вес брутто | 145 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548008821 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.3 |
Дополнительные принадлежности
Terminal block filter 1
774195
Принадлежности для PNOZelog, PNOZmulti и PSS, клеммный блок с фильтромдля диапазона нагрузок 3-
10 кОм. ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие снято с производства. Замена:
клеммный блок 772290 с фильтром на 3-10 кОм.
Terminal block filter 2
774196
Принадлежности для PNOZ, PNOZmulti и PSS, клеммный блок с фильтром длядиапазона нагрузок 10 -
30 кОм. ПРИМЕЧАНИЕ. Изделие снято с производства. Замена:
клеммный блок 772291 с фильтром на 10-30 кОм.
PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2
374290
Комплект запасных съемных пружинных клемм, на изделие = 1 шт. P1 и 1 шт.P2.