Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"774081","name":"PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FJ"]}
Фактическое изделие может отличаться
PNOZ 11 42VAC 24VDC 7n/o 1n/c
Номер артикула: 774081
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные
с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 7 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ,
автоматический/контролируемый/руч... Больше
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
Защитное реле (автономное), входы: одно- или двухканальные с обнаружением короткого замыкания между контактами или без него,выходы: 7 замыкающих, 1 размыкающий, 1 КЗ, автоматический/контролируемый/ручной пуск, проверка пуска, напряжениепитания = 42 В перем. тока/24 В пост. тока, ширина 90 мм, встроенные винтовые клеммы, контрольаварийного останова, защитных ограждений, контур обратной связи.
Общие данные
Подтверждено |
CCC
CE UKCA Внесено в перечень cULus TÜV EAC (евраз.) |
технические данные
электрические данные
Напряжение питания (V) | 42 V |
Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
потребляемая мощность AC | 9 |
Питающее напряжение 2 (V) |
24
24 |
Тип питающего напряжения U2 | Постоянный ток |
Допуск по U2 |
Входы
Число входов | 2 |
Полупроводниковые выходы
Количество полупроводниковых в | 2 |
Допуск по внеш. напр. DC П/П | –20%/+20% |
Категория исп. по EN 60947-1 | DC-12 |
Релейные выходы
Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
Voltage AC1 safety cont. | 240 |
Max. current AC1 safety cont. | 8 |
Voltage DC1 safety cont. | 24 |
Max. current DC1 safety cont. | 8 |
Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
Voltage AC15 safety cont. | 230 |
Max. current AC15 safety cont. | 5 |
Voltage DC13 safety cont. | 24 |
Защ. конт.: пер. ток по UL | 240 VAC G.P. |
Защ. контакты: пилотный режим | B300, R300 |
Материал релейных контактов | AgSnO2 |
Доп. парам. контактов реле | + 0,2 мкм Au |
Экологические данные
Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
Окружающая температура | -10 °C |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 93% 40 °C |
Конденсация допустима? | unzulässig |
ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
Эл. зазор и расст. утечки до | EN 60947-1 |
Категория перенапряжения | III / II |
Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
Тип защиты, крепление | |
Тип защиты, корпус | |
Тип защиты клемм |
механические данные
Монтажное положение | любое |
Нижняя часть материала корпуса | |
Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V1 |
Соединительная клемма | Винтовая клемма |
Тип клеммы | Постоянная |
Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
Размер по высоте | 87 mm |
Размер по ширине | 90 mm |
Размер по глубине | 121 mm |
Вес нетто | 640 g |
Вес брутто | 650 g |
Данные по окружающей среде
Соответствие требованиям REACh | по мере того, как одно SVHC ве |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EAN-код | 4046548012125 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371819 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000019 |
Эталонная функция ETIM | EC001449 |
Объем | 0.979 |