Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"516145","name":"PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GI"]}
Фактическое изделие может отличаться
PSEN ma1.3-08/EX/VA/1actuator
Номер артикула: 516145
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический,
M12, IP69, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм, корпус из нержавеющей стали, сертифициро... Больше
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
Исполнительный механизм для магнитного защитного датчика,цилиндрический, M12, IP69, расстояние срабатывания 8 мм, комплект поставки = 1исполнительный механизм, корпус из нержавеющей стали, сертифицирован ATEX.
Общие данные
Подтверждено |
IEC Ex
CE UL/cUL UKCA ATEX KCs TÜV ECOLAB EAC (евраз.) |
Принцип датчика | магнитн. |
тип устройства | Привод |
технические данные
Экологические данные
№ сертификата ATEX | SEV 17 ATEX 0155 X |
Газ категории ATEX | Ex II 3G Ex mc IIC T6 Gc |
Пыль категории ATEX | Ex II 3D Ex mc IIIC T80°C Dc |
Область применения ATEX X | X: -25 °C ≤ ta ≤ +55 °C |
Окружающая температура | -25 - 70 °C |
Темп. окружающей среды по UL | -25 - 105 °C |
Стандарт климат. совмест. | IEC 60068-2-30 |
Номинальный уровень влажности | Отн. вл. 90% 40 °C |
Постоянная рабочая высота ASL | 4 000 м |
Степ. загряз., зазор и утечка | 3 |
Тип защиты, корпус |
|
механические данные
Материал верхней части кожуха | Нержавеющая сталь 1.4401 |
Размер по глубине | 25 mm |
Вес нетто | 10 g |
Вес брутто | 12 g |
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EAN-код | 4046548084092 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27274002 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000026 |
Эталонная функция ETIM | EC001487 |
Объем | 0 |