Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402251","name":"PITmode fusion","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Фактическое изделие может отличаться
PITmode fusion
Номер артикула: 402251
PITmode fusion. Система аутентификации и функционально безопасного
выбора режима работы в комплекте. В комплект входят: базовый блокPITreader [402255],
PIT m4SEU [402250], ключевой адаптер PITreader [... Больше
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
PITmode fusion. Система аутентификации и функционально безопасного выбора режима работы в комплекте. В комплект входят: базовый блокPITreader [402255], PIT m4SEU [402250], ключевой адаптер PITreader [402308], набор разъемов [402306]. 4 режима работы (OM1-OM4) и особый режим OM5. Интерфейс идентификации ключа для передачи идентификационного номера ключа с транспондером.
Общие данные
Подтверждено |
CE
UKCA |
технические данные
механические данные
Вес нетто | 230 |
Вес брутто | 440 |
Данные по окружающей среде
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Коммерческие данные
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
EAN-код | 4046548095715 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27371243 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Эталонная группа ETIM | EG000017 |
Эталонная функция ETIM | EC001029 |
Объем | 6.337 |