Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
PIT m4SEU terminal set spring load
Номер артикула: 402306
Набор разъемов для безопасного устройства оценки переключателя выборарежима работы PIT m4SEU
[402250]. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 4-контактным, 15-контактным, 1 8-контактным и 1 12-... Больше
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
Набор разъемов для безопасного устройства оценки переключателя выборарежима работы PIT m4SEU [402250]. В комплект входят шина гнездового разъема с 1 4-контактным, 15-контактным, 1 8-контактным и 1 12- контактным разъемами в пружинном исполнении, прямой кабельный вывод.
Общие данные
Подтверждено | CE |
технические данные
Экологические данные
Окружающая температура | -20 - 60 °C |
механические данные
Вес нетто | 26 g |
Вес брутто | 28 g |
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
Harmonized System Code | 85366990 |
UNSPSC 25 | 46211501 |
EAN-код | 4046548093575 |
Версия ECLASS | ECLASS-13 |
Эталонная функция ECLASS | 27379213 |
Версия ETIM | ETIM-9.0 |
Объем | 0.113 |