text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам

PIT js2

Номер артикула: 401100
PITjog manually operated control device 3 built-in pushbuttons, connection via 10-pin coiled cable with open end.

единица

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование

Подтверждено CE  
Самоконтроль nein  
 
Напряжение питания (V) 24  
24  
Тип питающего напряжения U1 Переменный/постоянный ток  
Кол-во кнопок 3  
Voltage DC1 safety cont. 24  
Окружающая температура -10  
55  
Тип защиты, корпус  
Длина кабеля 5  
Материал изоляции кабеля 1 PUR  
Сечение токопроводящей жилы 0.14  
Материал корпуса PC-ABS-Blend UL 94V0  
Размер по высоте 341  
Размер по ширине 75  
Размер по глубине 60  
Вес нетто 837  
Вес брутто 951  
 
Директива RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Соответствие директиве RoHS да  
Исключения из RoHS да  
Искл. RoHS в соотв. с директ. 6c  
Соответствие требованиям REACh по мере того, как одно SVHC ве  
Вещества, содержащиеся в РЕАХ Вести  
%- доля загрязняющего вещества > 0,1  
№ CAS 7439-92-1  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
Доступен вход в SCIP да  
 
Harmonized System Code 85365011  
UNSPSC 25 32131023  
EAN-код 4046548024463  
Версия ECLASS ECLASS-13  
Эталонная функция ECLASS 27371244  
Версия ETIM ETIM-9.0  
Эталонная группа ETIM EG000017  
Эталонная функция ETIM EC002034  
Объем 0